- Obsługa pionowa i pozioma okien i szyb
- Ręczne obracanie o 90° i ręczne 360
- Dla ładunków do 350 kg
Podciśnieniowe urządzenia podnoszące VacuMaster Glass
Bezpieczna i ergonomiczna obsługa szkła na zewnątrz budynków
Podciśnieniowe urządzenie podnoszące ze specjalnymi płytami ssącymi dla uzyskania maksymalnej siły trzymania na powierzchniach szklanych
Płynne ręczne odchylanie i obracanie detalu dla łatwej i ergonomicznej obsługi
Wysoki stopień bezpieczeństwa (zgodnie z normą DIN EN 13155) poprzez dwa redundantne obwody próżniowe ze zbiornikiem bezpieczeństwa i monitoring z akustycznym ostrzeganiem
Modułowa konstrukcja z wysuwanymi ramionami i łatwo przemieszczanymi płytami ssącymi dla szybkiego dostosowania do różnych rozmiarów szkła
Wyposażony w akumulator do pracy bez zasilania zewnętrznego
Projekt

- Zasilane akumulatorem urządzenie do podnoszenia podciśnienia z dwoma nadmiarowymi obwodami podciśnienia do stosowania na placach budowy
- Korpus podstawy (1) z dwoma manometrami do wyświetlania podciśnienia w każdym obwodzie i wskaźnika stanu naładowania akumulatora
- Ręczne urządzenie obrotowe i obrotowe (2)
- Wszechstronna belka uchwytu (3) do prowadzenia urządzenia podnoszącego
- Elementy bezpieczne w obsłudze (4) do odsysania i zwalniania ładunku
Filmy wideo
Poznaj przykłady zastosowań produktu w różnych branżach - przyjazne dla użytkownika, pouczające i praktyczne.
Nie znaleziono odpowiednich filmów? W takim razie zajrzyj do naszego centrum multimedialnego.Produkty
- Obsługa pionowa i pozioma okien i szyb
- Ręczne obracanie o 90° i ręczne 360
- Dla obciążeń do 450 kg
- Ręczne obracanie o 90° i ręczny obrót o 360
- Obsługa pionowa i pozioma okien i szyb
- Dla ładunków do 600 kg
- Obsługa pionowa i pozioma okien i szyb
- Ręczne obracanie o 90° i ręczne 360
- Dla ładunków do 1.000 kg
Części zamienne
Niemcy, Szwajcaria, Austria i Czechy – nasz partner firma Uplifter chętnie odpowie na wszelkie zapytania ofertowe dotyczące urządzenia VacuMaster Glass.



.jpg)