Podciśnieniowe urządzenia podnoszące VacuMaster Glass 350/300
Specjalistyczny chwytak podciśnieniowy do szkła. Bezpieczna i ergonomiczna obsługa szkła na zewnątrz do 350 kg.
VacuMaster Glass 300/350 jest idealnym urządzeniem podnoszącym do bezpiecznego przenoszenia elementów szklanych na zewnątrz budynków. Jest ono zawieszone na dźwigu budowlanym i umożliwia bezproblemowe umożliwia bezproblemowe podnoszenie ładunków do 350 kg w poziomie lub 300 kg w pionie. Elementy można odchylać o 90°, obracać o 360° z trzema punktami blokującymi na każdy kąt prosty. Dzięki temu elementy można idealnie ustawić i zamontować w fasadzie. Dzięki modułowej budowie i prostym wtykowym komponentom, urządzenie podnoszące można dostosować do różnych wymiarów elementów.
VacuMaster Glass 300/350 pracuje niezależnie od zasilania sieciowego. Wyświetlacz LED dostarcza informacji o stanie naładowania akumulatora i wymiennego akumulatora 12V. Ponadto, kontrolowana pompa próżniowa zapewnia, że szkło VacuMaster pozostaje gotowe do pracy do
Podciśnieniowe urządzenie podnoszące ze specjalnymi płytami ssącymi dla uzyskania maksymalnej siły trzymania na powierzchniach szklanych
Płynne ręczne odchylanie i obracanie detalu dla łatwej i ergonomicznej obsługi
Wysoki stopień bezpieczeństwa (zgodnie z normą DIN EN 13155) poprzez dwa redundantne obwody próżniowe ze zbiornikiem bezpieczeństwa i monitoring z akustycznym ostrzeganiem
Modułowa konstrukcja z wysuwanymi ramionami i łatwo przemieszczanymi płytami ssącymi dla szybkiego dostosowania do różnych rozmiarów szkła
Wyposażony w akumulator do pracy bez zasilania zewnętrznego
System modułowy
(1) Redundantne podciśnienie z dwoma manometrami wskazującymi poziom podciśnienia
(2) Ręczny zawór suwakowy do włączania/wyłączania podciśnienia
(3) Zdejmowane ramię przedłużające
(4) Szybkozmienny adapter do płyt ssących
(5) Płyty ssące odporne na promieniowanie UV i ozon wraz z osłonami (Ø 300 mm)
(6) Drążek do wspomagania odkładania przy pracy z czterema płytami ssącymi (bez ramion przedłużających)
(7) Wskaźnik stanu naładowania akumulatora
(8) Dźwiękowe urządzenie ostrzegawcze
(9) Ręczne urządzenie obrotowe i wahadłowe
Dane techniczne
VacuMaster Glass 350/300 jest przeznaczony do przenoszenia ładunków o wadze do 350 kg (poziomo) lub 300 kg (pionowo). VacuMaster Glass 350/300 waży 35 – 43 kg.
Zasilanie elektryczne: bateria 12 V/4 A
Pojemność baterii: 7 Ah
Temperatura robocza: od 0°C do 40°C
Maks. czas pracy: 8 godz.
Przykładowe konfiguracje


Filmy wideo
Poznaj przykłady zastosowań produktu w różnych branżach - przyjazne dla użytkownika, pouczające i praktyczne.
Nie znaleziono odpowiednich filmów? W takim razie zajrzyj do naszego centrum multimedialnego.Akcesoria
Niemcy, Szwajcaria, Austria i Czechy – nasz partner firma Uplifter chętnie odpowie na wszelkie zapytania ofertowe dotyczące urządzenia VacuMaster Glass.