Palonniers à ventouses VacuMaster Glass 350/300
Manipulation de verre ergonomique et sécurisée en extérieur jusqu'à 350 kg
VacuMaster Glass 350/300 est le palonnier à ventouses idéal pour manipuler des pièces en verre en toute sécurité à l'extérieur. Le dispositif est suspendu à une grue de chantier et permet de soulever sans effort des charges allant jusque 350 kg en position horizontale et 300 kg en position verticale. Les pièces peuvent être basculées à 90°, pivotées sur 360° et fixées tous les 45°. Les éléments en verre peuvent alors être parfaitement orientés et installés dans une façade. La conception modulaire permet d'adapter l’appareil de levage de façon idéale aux dimensions de la pièce.
VacuMaster Glass 350/300 fonctionne hors secteur. Un affichage LED indique l'état de charge de la batterie 12 V rechargeable et échangeable. Le pompe à vide régulée garantit un fonctionnement continu allant jusqu'à huit heures.
Palonnier à ventouses équipé de ventouses plates spéciales, pour des forces de préhension maximales sur des surfaces en verre
Pivotement et rotation manuels réactifs de la pièce pour une manipulation facile et ergonomique
Haut degré de sécurité (selon la norme DIN EN 13155) grâce à deux circuits de vide superposés avec réservoir de sécurité et surveillance par signal sonore
Conception modulaire avec des extensions de bras et des ventouses plates facilement réglables pour une adaptation rapide aux différentes tailles de verre
Equipé d'une batterie pour le fonctionnement sans alimentation électrique externe
Système modulaire
(1) Système de vide redondant comprenant deux manomètres indiquant le niveau de vide
(2) Vanne à réglage manuel pour la mise en marche/arrêt du vide
(3) Rallonge amovible
(4) Adapteur de changement rapide de ventouse
(5) Ventouse résistantes aux UV et à l'ozone avec capots (Ø 300 mm)
(6) Barre d'aide à la dépose lorsque quatre ventouses sont utilisée (sans rallonges)
(7) Voyant d'état de charge de la batterie
(8) Système d'alarme sonore
(9) Dispositif manuel de basculement et retournement
Données techniques
L'appareil VacuMaster Glass 350 / 300 est conçu pour des charges pouvant atteindre 350 kg (à l'horizontale) ou 300 kg ( à la verticale). L'appareil VacuMaster Glass 350 / 300 pèse 35 – 43 kg.
Alimentation électrique: Batterie 12 V/4 A
Capacité de batterie: 7 Ah
Température de fonctionnement: 0 °C à 40 °C
Temps de service max.: 8 h
Exemples de configurations


Vidéos
Découvrez des exemples d'application du produit dans divers secteurs d'activité - convivial, informatif et pratique.
Vous n'avez pas trouvé de vidéos appropriées ? Jetez un coup d'œil à notre centre de médias.Accessoires
Allemagne, Suisse, Autriche et République tchèque – Notre partenaire Uplifter se fera un plaisir de répondre à toutes vos consultations concernant le VacuMaster Glass.