Alipaine nostolaite VacuMaster Glass 350/300
Jopa 350 kg painavan lasin turvallinen ja ergonominen käsittely ulkona
Schmalzin VacuMaster Glass 350/300 on ihanteellinen lasityökappaleiden turvalliseen käsittelyyn ulkoalueilla. Työmaanosturiin kiinnitettynä se mahdollistaa jopa 350 kg kuormien vaivattoman nostamisen vaakasuoraan tai 300 kg kuormien nostamisen pystysuoraan. Työkappaleita voidaan myös kääntää manuaalisesti 90° ja pyörittää 360° kolmella lukituspisteellä oikeaa kulmaa kohden. Siten työkappaleet voidaan kohdistaa täydellisesti ja asentaa julkisivulle. Modulaarisen muotoilun ansiosta VacuMaster Glass voidaan helposti sovittaa työkappaleiden mittoihin.
VacuMaster Glass 350/300 voidaan käyttää liittämättä sitä sähkövirran lähteeseen. LED-merkkivalo näyttää lataustilan 12 V ladattavalle akulle, joka voidaan vaihtaa. Lisäksi ohjattu alipainepumppu varmistaa, että VacuMaster Glass pysyy käyttövalmiina jopa kahdeksan tunnin ajan.
Tyhjiöinen nostolaite erityisillä imulevyillä maksimaalisen pitovoiman saamiseksi lasipinnoille
Työkappaleen tasainen käsin kääntäminen ja kääntäminen helpottaa ja ergonomista käsittelyä
Korkea turvallisuustaso (DIN EN 13155 mukaan) kahden turva-altaalla varustetun redundanttisen tyhjiöpiirin ja akustisella varoituksella valvonnan ansiosta
Moduulirakenne jatkeilla ja helposti siirrettävillä imulevyillä nopeaan säätämiseen eri lasikokoihin
Varustettu akulla, jota voidaan käyttää ilman ulkoista virtalähdettä
Modulaarinen järjestelmä
(1) Redundantti alipaine, mukaan lukien kaksi painemittaria, jotka ilmaisevat alipainetason.
(2) Käsikäyttöinen liukuventtiili tyhjiön kytkemiseksi päälle/pois
(3) Irrotettava jatkovarsi
(4) Pikavaihtosovitin imulevyille
(5) UV- ja otsoninkestävät imulevyt ja suojukset (Ø 300 mm).
(6) Tanko, joka auttaa laskeutumista, kun käytetään neljää imulevyä (ilman jatkovarret).
(7) Akun varaustason tilanilmaisin
(8) Äänimerkinantolaite
(9) Käsikäyttöinen kääntyvä ja pyörivä laite
Tekniset tiedot
VacuMaster Glass 350/300 on suunniteltu jopa 350 kg kuormiin (vaakasuoraan) tai 300 kg kuormiin (pystysuoraan). VacuMaster Glass 350/300 painaa 35 - 43 kg.
Sähkönsyöttö: Akku 12 V/4 A
Akun kapasiteetti: 7 Ah
Käyttölämpötila: 0 °C - 40 °C
Maks. käyttöaika: 8 h
Esimerkkikokoonpanot


Videot
Tutustu tuotteen sovellusesimerkkeihin eri toimialoilla - käyttäjäystävällinen, informatiivinen ja käytännöllinen.
Eikö sopivia videoita löytynyt? Tutustu sitten mediakeskukseemme.Lisätarvikkeet
Saksa, Sveitsi, Itävalta ja Tšekki – Kumppanimme Uplifter vastaa mielellään kaikkiin VacuMaster Glass -tuotteita koskeviin tiedusteluihin.