Schmalz

Vakuum-Hebegeräte VacuMaster Glass 350/300

Sichere und ergonomische Handhabung von Glas bis zu 350 kg im Außenbereich

Der VacuMaster Glass 350/300 ist das ideale Hebegerät für sicheres Handhaben von Werkstücken aus Glas im Außenbereich. Er wird an einem Baustellenkran eingehängt und ermöglicht müheloses Heben von Lasten bis zu 350 kg (horizontal) bzw. 300 kg (vertikal). Die Werkstücke können um 90° geschwenkt, um 360° gedreht und in verschiedenen Positionen fixiert werden. Dadurch lassen sich Glaselemente perfekt ausrichten und in die Fassade einsetzen. Durch den modularen Aufbau kann das Hebegerät optimal an die Werkstückabmessungen angepasst werden.

Der VacuMaster Glass 350/300 arbeitet netzunabhängig. Eine LED-Anzeige informiert über den Ladezustand des wiederaufladbaren und austauschbaren 12V-Akkus. Die geregelte Vakuum-Pumpe sorgt für eine ständige Betriebsbereitschaft von bis zu acht Stunden.

Produktanfrage

Vakuum-Hebegerät mit speziellen Saugplatten für maximale Haltekräfte auf Glasoberflächen

Leichtgängiges manuelles Schwenken und Drehen des Werkstücks für eine einfache und ergonomische Handhabung

Hoher Sicherheitsgrad (nach DIN EN 13155) durch zwei redundante Vakuum-Kreise mit Sicherheitsreservoir und Überwachung mit akustischer Warnung

Modulares Design mit Verlängerungsarmen und einfach versetzbaren Saugplatten für eine schnelle Anpassung an unterschiedliche Glasgrößen

Ausgestattet mit einer Batterie für den Betrieb ohne externe Stromversorgung

Baukastenübersicht

(1) Redundantes Vakuum-System inkl. zwei Manometern zur Vakuumanzeige

(2) Handschiebeventil für Vakuum ein/aus

(3) Abnehmbarer Verlängerungsarm

(4) Schnellwechseladapter für alle Saugplatten

(5) UV- und ozonbeständige Saugplatten mit Überziehern

(6) Abstellbügel bei Betrieb mit vier Saugplatten (ohne Verlängerungsarme)

(7) Ladezustandsanzeige der Batterie

(8) Akustische Warneinrichtung

(9) Manueller Schwenk- und Drehmechanismus

Technische Daten

Der VacuMaster Glass 350/300 wurde für Traglasten bis 350 kg (horizontal) und 300 kg (vertikal) ausgelegt. Der VacuMaster Glass 350/300 wiegt 35-43 kg.

Energiezuführung: Batterie 12 V/4 A

Batteriekapazität: 7 Ah

Betriebstemperatur: 0°C bis 40 °C

Maximale Betriebszeit: 8 h

Beispielkonfigurationen

Videos

Entdecken Sie Anwendungsbeispiele des Produkts in verschiedenen Branchen - benutzerfreundlich, informativ und praxisnah.

Keine passenden Videos gefunden? Dann schauen Sie sich doch mal in unserer Mediathek um.
Produktanfrage

Zubehör

Deutschland, Frankreich, Spanien, Portugal, Schweiz, Österreich, Vereinigtes Königreich, Tschechien, Slowakei, Slowenien, Kroatien, Bosnien-Herzegowina, Serbien, Montenegro, Mazedonien, Kosovo – Anfragen zu VacuMaster Glass beantwortet die Firma Uplifter als unser Partner gerne.

www.uplifter.com

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Die aufgerufene URL befindet sich nicht im richtigen Sprach-Land-Kontext

Der auf Basis Ihres Benutzerkontos ermittelte Shopkanal entspricht nicht dem Kanal der aufgerufenen URL. Um Preise zu sehen oder bestellen zu können, wechseln Sie bitte in Ihren nutzerspezifischen Kanal.

0 Produkte erfolgreich in den Warenkorb gelegt

Zum Warenkorb