Dispositivi di sollevamento a vuoto VacuMaster Glass 350/300
Movimentazione sicura ed ergonomica del vetro in ambienti esterni fino a 350 kg
Il VacuMaster Glass 350/300 è il dispositivo di sollevamento ideale per la movimentazione sicura di pezzi in vetro in ambienti esterni. Viene agganciato a una gru da cantiere e consente il sollevamento agevole di carichi fino a 350 kg (in orizzontale) o 300 kg (in verticale). I pezzi possono essere girati di 90°, ruotati a 360° e fissati in diverse posizioni. Ciò consente di allineare perfettamente gli elementi in vetro e di inserirli nella facciata. Grazie alla struttura modulare il dispositivo di sollevamento può essere adattato in modo ottimale alle dimensioni del pezzo.
Il VacuMaster Glass 350/300 funziona indipendentemente dalla rete. Un'indicazione a LED fornisce informazioni sullo stato di carica della batteria a 12V ricaricabile e sostituibile. La pompa per vuoto regolata assicura la costante disponibilità al funzionamento fino a otto ore.
Dispositivo di sollevamento a vuoto con piastre di aspirazione speciali per le forze di presa massime sulle superfici di vetro
Rotazione e giro manuale leggera del pezzo per una movimentazione semplice ed ergonomica
Alto grado di sicurezza (secondo DIN EN 13155) grazie a due circuiti di vuoto ridondanti con serbatoio di vuoto e monitoraggio con avviso acustico
Design modulare con prolunga per lo spostamento semplice delle piastre di aspirazione e quindi la regolazione veloce in base alle varie dimensioni del vetro
Dotato di batteria per il funzionamento senza alimentazione di corrente esterna
Sistema modulare
(1) Sistema vuoto ridondante con acclusi due misuratori di presione indicanti il livello del vuoto
(2) Valvola a cassetto manuale per attivare / disattivare il vuoto
(3) Prolunga rimovibile
(4) Adattatore a ricambio rapido per le ventose
(5) Ventose resistenti a ultravioletto e ozono con coperture accluse (Ø 300 mm)
(6) Barra per facilitare il deposito in caso die eserciziio con quattro ventose (senza prolunga)
(7) Indicatore dello stato della batteria
(8) Dispositivo di avvertimento acustico
(9) Dispositivo di orientamento e rotatzione manuale
Dati tecnici
Il VacuMaster Glass 350/300 è concepito per carichi fino a 350 kg (in senso orizzontale) o 300 kg (in senso verticale). Il VacuMaster Glass 350/300 pesa 35 – 43 kg.
Alimentazione: Batteria 12 V/4 A
Capacità della batteria: 7 Ah
Temperatura di esercizio: 0 °C a 40 °C
Durata di esercizio massima: 8 h
Configurazioni di esempio


Videos
Scoprite gli esempi di applicazione del prodotto in varie industrie - facile da usare, informativo e pratico.
Non sono stati trovati video adatti? Allora date un'occhiata al nostro media center.Accessori
Germania, Svizzera, Austria e Repubblica Ceca – Il nostro partner Uplifter sarà lieto di rispondere a qualsiasi richiesta tu possa avere su VacuMaster Glass.