진공 리프팅 장치 베큐마스터 글라스 350/300
350 kg 까지의 외부 글라스를 안전하고 인체공학적으로 핸들링
슈말츠의 VacuMaster Glass 350/300 진공 리프팅 디바이스는 야외 환경에서 안전하게 유리 작업물을 취급할 수 있는 이상적인 제품입니다. 현장 크레인에 설치하여 수직으로 최대 350kg, 수평으로 최대 300kg을 손쉽게 들어올릴 수 있습니다. 작업물을 90°, 360° 수동으로 회전할 수도 있으며 3곳의 잠금 지점으로 직각 고정도 가능합니다. 이렇게 작업물을 완벽하게 정렬하고 정면으로 설치할 수 있습니다. VacuMaster Glass는 모듈식 설계 덕분에 작업물 치수에 쉽게 맞출 수 있습니다.
VacuMaster Glass 350/300은 전원 공급장치를 연결하지 않고 작동할 수 있습니다. LED 표시등이 충전식 및 교체형 12V 배터리의 충전 상태를 표시합니다. 또한 제어 가능한 진공 펌프로 VacuMaster Glass는 최대 8시간까지 사용할 수 있습니다.
유리 표면에 대한 최대 유지력을위한 특수 흡입 판이있는 진공 리프팅 장치
쉽고 인체 공학적인 취급을 위해 공작물의 부드러운 수동 회전 및 회전
안전 저장소가있는 2 개의 중복 진공 회로와 음향 경고가있는 모니터링으로 높은 수준의 보안 (DIN EN 13155에 따름)
확장 암과 쉽게 재배치 할 수있는 석션 플레이트가있는 모듈 식 설계로 다양한 유리 크기로 빠르게 조정할 수 있습니다.
외부 전원없이 작동을위한 배터리 장착
전부
(1) 중복 진공 포함. 진공 수준을 나타내는 두 개의 압력 게이지
(2) 진공 온/오프용 수동 슬라이드 밸브
(3) 탈착식 익스텐션 암
(4) 석션 플레이트용 퀵 체인지 어댑터
(5) UV 및 오존 방지 흡입 플레이트 포함. 커버(Ø 300mm)
(6) 4개의 석션 플레이트(확장 암 없음)로 작동할 때 증착을 돕는 바
(7) 배터리 충전 수준에 대한 상태 표시기
(8) 가청 경고 장치
(9) 수동 회전 및 회전 장치
기술 데이터
VacuMaster Glass 350/300은 수평으로 최대 350kg, 수직으로 최대 300kg의 하중을 견딜 수 있도록 고안되었습니다. VacuMaster Glass 350/300의 자체 중량은 35~43kg입니다.
전원: 12V/4A 배터리
배터리 용량: 7Ah
작동 온도: 0~40°C
최대 작동 시간: 8시간
샘플 구성


부속품
독일, 스위스, 오스트리아, 체코 공화국 – 당사 파트너사 Uplifter가 VacuMaster 유리에 관한 문의 사항을 기꺼이 답변해 드립니다.