진공 리프팅 장치 베큐마스터 글라스
야외 작업장에서 안전하고 인체공학적으로 유리를 핸들링
실외 지역에서 창문과 유리창을 안전하고 인체공학적으로 핸들링할 수 있습니다
유리 표면에 대한 최대 유지력을위한 특수 흡입 판이있는 진공 리프팅 장치
쉽고 인체 공학적인 취급을 위해 공작물의 부드러운 수동 회전 및 회전
안전 저장소가있는 2 개의 중복 진공 회로와 음향 경고가있는 모니터링으로 높은 수준의 보안 (DIN EN 13155에 따름)
스틸, 알루미늄, 고강도 플라스틱 혼합 소재의 견고함으로 긴 수명
외부 전원없이 작동을위한 배터리 장착
디자인
디자인

- 필요한 흡착력은 진공 발생기에서 생성되어 석션 플레이트를 통해 작업물로 전달됩니다. 안전을 위한 알루미늄 소재의 로드 빔은 진공 저장소 역할도 수행합니다. 리프팅 동작에는 Schmalz와 적합한 크레인 시스템에서 제공되는 체인 호이스트가 필요합니다.
- 회로 당 진공을 표시하는 두 개의 압력 게이지가있는 본체 (1) 및 배터리 충전 상태에 대한 상태 표시
- 수동 회전 및 회전 장치 (2)
- 리프팅 장치를 안내하기위한 원주 핸들 바 (3)
- 부하를 흡입 및 해제하기위한 안전한 사용 요소 (4)
제품
제품 요청
예비 부품
독일, 스위스, 오스트리아, 체코 공화국 – 당사 파트너사 Uplifter가 VacuMaster 유리에 관한 문의 사항을 기꺼이 답변해 드립니다.



.jpg)