Schmalz

Elevadores por vacío VacuMaster Glass

Manipulación segura y ergonómica de vidrio y cristal en el exterior

Manipulación segura y ergonómica de ventanas y cristales en superficies al aire libre

Consultas de productos

Elevador por vacío con placas de ventosa especiales para fuerzas de retención máximas sobre superficies de vidrio

Basculación y giro manual suave de la pieza para una manipulación sencilla y ergonómica

Alto grado de seguridad (según DIN EN 13155) gracias a dos circuitos de vacío redundantes con depósito de seguridad y monitorización con aviso acústico

Diseño modular con brazos de extensión y placas de ventosa reubicables sencillamente para una adaptación rápida a los diferentes tamaños de vidrio

Equipado con una bateria para el funcionamiento sin alimentación eléctrica externa

Diseño
  • Elevador por vacío con bateria con dos circuitos de vacío redundantes para el uso en obras
  • Cuerpo base (1) con dos manómetros para la indicación del vacío por circuito y la indicación del estado de carga de la bateria
  • Dispositivo de basculación y giro manual (2)
  • Asa de control perimetral (3) para guiar el elevador
  • Elementos de control seguro (4) para aspirar y soltar la carga

Vídeos

Descubra ejemplos de aplicación del producto en diversos sectores: fáciles de usar, informativos y prácticos.

¿No ha encontrado vídeos adecuados? Entonces eche un vistazo a nuestro centro multimedia.

Productos

Consultas de productos

Piezas de repuesto

Alemania, Suiza, Austria y República Checa: nuestro socio Uplifter estará encantado de responder a cualquier consulta que pueda tener sobre VacuMaster Glass.

www.uplifter.com

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta