- Manipulation verticale et horizontale de fenêtres et de vitres
- Basculement manuel à 90° et pivotement manuel à 360°
- Pour des charges pesant jusqu'à 350 kg
Palonniers à ventouses VacuMaster Glass
Manipulation de verre ergonomique et sécurisée en extérieur
Palonnier à ventouses équipé de ventouses plates spéciales, pour des forces de préhension maximales sur des surfaces en verre
Pivotement et rotation manuels réactifs de la pièce pour une manipulation facile et ergonomique.
Haut degré de sécurité (selon la norme DIN EN 13155) grâce à deux circuits de vide superposés avec réservoir de sécurité et surveillance par signal sonore.
Conception modulaire avec des extensions de bras et des ventouses plates facilement réglables pour une adaptation rapide aux différentes tailles de verre.
Equipé d'une batterie pour le fonctionnement sans alimentation électrique externe
Composition

- Palonnier à ventouses alimenté par batterie avec deux circuits de vide superposés pour une utilisation sur les chantiers de construction.
- Corps principal (1) avec deux manomètres pour l'affichage du vide par circuit et le niveau de charge de la batterie
- Dispositif manuel de pivotement et de rotation (2)
- Poignée de commande circulaire (3) pour le guidage du dispositif de levage
- Dispositifs sécurisés (4) pour la saisie et la dépose de la charge.
Vidéos
Découvrez des exemples d'application du produit dans divers secteurs d'activité - convivial, informatif et pratique.
Vous n'avez pas trouvé de vidéos appropriées ? Jetez un coup d'œil à notre centre de médias.Produits
- Manipulation verticale et horizontale de fenêtres et de vitres
- Basculement manuel à 90° et pivotement manuel à 360°
- Pour des charges jusqu'à 450 kg
- Basculement manuel à 90° & pivotement manuel à 360°
- Manipulation verticale et horizontale de fenêtres et de vitres
- Pour des charges pesant jusqu'à 600 kg
- Manipulation verticale et horizontale de fenêtres et de vitres
- Basculement manuel à 90° et pivotement manuel à 360°
- Pour des charges pesant jusqu'à 1.000 kg
Pièces de rechange
Allemagne, Suisse, Autriche et République tchèque – Notre partenaire Uplifter se fera un plaisir de répondre à toutes vos questions concernant le VacuMaster Glass.



.jpg)