Podciśnieniowe urządzenia podnoszące VacuMaster Glass 600
Bezpieczna i ergonomiczna obsługa szkła na zewnątrz do 600 kg.
VacuMaster Glass 600 jest idealnym urządzeniem podnoszącym do bezpiecznego przenoszenia elementów szklanych na zewnątrz budynków. Jest ono zawieszone na dźwigu budowlanym i umożliwia bezproblemowe podnoszenie ładunków o wadze do 600 kg zarówno w kierunku poziomym, jak i pionowym. Elementy można odchylać o 90°, obracać o 360° z trzema punktami blokującymi na każdy kąt prosty. Dzięki temu elementy można idealnie ustawić i zamontować w fasadzie. Dzięki modułowej budowie i prostym wtykowym komponentom, urządzenie podnoszące można dostosować do różnych wymiarów elementów.
VacuMaster Glass 600 pracuje niezależnie od zasilania sieciowego. Wyświetlacz LED dostarcza informacji o stanie naładowania akumulatora i wymiennego akumulatora 12V. Ponadto, kontrolowana pompa próżniowa zapewnia, że szkło VacuMaster pozostaje gotowe do pracy do ośmiu godzin.
Podciśnieniowe urządzenie podnoszące ze specjalnymi płytami ssącymi dla uzyskania maksymalnej siły trzymania na powierzchniach szklanych
Płynne ręczne odchylanie i obracanie detalu dla łatwej i ergonomicznej obsługi
Wysoki stopień bezpieczeństwa (zgodnie z normą DIN EN 13155) poprzez dwa redundantne obwody próżniowe ze zbiornikiem bezpieczeństwa i monitoring z akustycznym ostrzeganiem
Modułowa konstrukcja z wysuwanymi ramionami i łatwo przemieszczanymi płytami ssącymi dla szybkiego dostosowania do różnych rozmiarów szkła
Wyposażony w akumulator do pracy bez zasilania zewnętrznego
System modułowy
(1) Regulowany środek ciężkości ładunku
(2) Redundantne podciśnienie z dwoma manometrami wskazującymi poziom podciśnienia
(3) Ucha do zawieszania do pionowego mocowania bez ramienia nośnego
(4) Ręczny zawór suwakowy do włączania/wyłączania podciśnienia
(5) Zdejmowane ramię nośne
(6) Szybkozmienny adapter do płyt ssących
(7) Drążek do wspomagania odkładania przy pracy z czterema płytami ssącymi (bez ramion przedłużających)
(8) Płyty ssące odporne na promieniowanie UV i ozon wraz z osłonami (Ø 300 mm)
(9) Dźwiękowe urządzenie ostrzegawcze
(10) Wskaźnik stanu naładowania akumulatora
(11) Ręczne urządzenie obrotowe i wahadłowe
(12) Zdejmowane ramię nośne
Dane techniczne
Szkło VacuMaster 600 zostało zaprojektowane dla obciążeń do 600kg (w poziomie i w pionie). Zoptymalizowany ciężar własny urządzenia podnoszącego wynosi od 66kg do 86 kg. Udźwig zależy od liczby użytych płyt ssących (75 kg/ płytę ssącą).
Zasilanie: akumulator 12 V/4 A
Pojemność akumulatora: 7 Ah
Temperatura pracy: 0°C do 40°C
maksymalny czas pracy: 8h
Przykładowe konfiguracje


Filmy wideo
Poznaj przykłady zastosowań produktu w różnych branżach - przyjazne dla użytkownika, pouczające i praktyczne.
Nie znaleziono odpowiednich filmów? W takim razie zajrzyj do naszego centrum multimedialnego.Akcesoria
Niemcy, Szwajcaria, Austria i Czechy – nasz partner firma Uplifter chętnie odpowie na wszelkie zapytania ofertowe dotyczące urządzenia VacuMaster Glass.