Dispositivi di sollevamento a vuoto VacuMaster Glass 600
Movimentazione sicura ed ergonomica del vetro in ambienti esterni fino a 600 kg
Il VacuMaster Glass 600 è il dispositivo di sollevamento ideale per la movimentazione sicura di pezzi in vetro in ambienti esterni. Viene agganciato a una gru da cantiere e consente il sollevamento agevole di carichi fino a 600 kg in posizione orizzontale e verticale. I pezzi possono essere girati di 90°, ruotati a 360° e fissati in passi di 45°. Ciò consente di allineare perfettamente gli elementi in vetro e di inserirli nella facciata. Grazie alla struttura modulare il dispositivo di sollevamento può essere adattato in modo ottimale alle dimensioni del pezzo.
Il VacuMaster Glass 600 funziona indipendentemente dalla rete. Un'indicazione a LED fornisce informazioni sullo stato di carica della batteria a 12V ricaricabile e sostituibile. La pompa per vuoto regolata assicura la costante disponibilità al funzionamento fino a otto ore.
Dispositivo di sollevamento a vuoto con piastre di aspirazione speciali per le forze di presa massime sulle superfici di vetro
Rotazione e giro manuale leggera del pezzo per una movimentazione semplice ed ergonomica
Alto grado di sicurezza (secondo DIN EN 13155) grazie a due circuiti di vuoto ridondanti con serbatoio di vuoto e monitoraggio con avviso acustico
Design modulare con prolunga per lo spostamento semplice delle piastre di aspirazione e quindi la regolazione veloce in base alle varie dimensioni del vetro
Dotato di batteria per il funzionamento senza alimentazione di corrente esterna
Sistema modulare
(1) Baricentro regolabile per il carico
(2) Sistema vuoto ridondante con acclusi due misuratori di presione indicanti il livello del vuoto
(3) Gancio di sospensione per fisaggio verticale senza braccio di cario
(4) Valvola a cassetto manuale per attivare / disattivare il vuoto
(5) Braccio di carico rimovibile
(6) Adattatore a ricambio rapido per le ventose
(7) Barra per facilitare il deposito in caso die eserciziio con quattro ventose (senza prolunga)
(8) Ventose resistenti a ultravioletto e ozono con coperture accluse (Ø 300 mm)
(9) Dispositivo di avvertimento acustico
(10) Indicatore dello stato della batteria
(11) Dispositivo di orientamento e rotatzione manuale
(12) Braccio di carico rimovibile
Dati tecnici
Il VacuMaster Glass 600 è concepito per carichi fino a 600 kg (in senso orizzontale e verticale). Il VacuMaster Glass 600 pesa 66 – 86 kg. La capacità di sollevamento dipende dal numero di piastre aspiranti (75 kg/piastra aspirante).
Alimentazione: Batteria 12 V/4 A
Capacità della batteria: 7 Ah
Temperatura di esercizio: 0 °C a 40 °C
Durata di esercizio massima: 8 h
Configurazioni di esempio


Videos
Scoprite gli esempi di applicazione del prodotto in varie industrie - facile da usare, informativo e pratico.
Non sono stati trovati video adatti? Allora date un'occhiata al nostro media center.Accessori
Germania, Svizzera, Austria e Repubblica Ceca – Il nostro partner Uplifter sarà lieto di rispondere a qualsiasi richiesta tu possa avere su VacuMaster Glass.