Vakuum-Hebegeräte VacuMaster Glass 600
Sichere und ergonomische Handhabung von Glas bis 600 kg im Außenbereich
Der VacuMaster Glass 600 ist das ideale Hebegerät für sicheres Handhaben von Werkstücken aus Glas im Außenbereich. Er wird an einem Baustellenkran eingehängt und ermöglicht müheloses Heben von Lasten bis 600 kg in horizontaler und vertikaler Position. Die Werkstücke können um 90° geschwenkt, um 360° gedreht und in 45°-Schritten fixiert werden. Dadurch lassen sich Glaselemente perfekt ausrichten und in die Fassade einsetzen. Durch den modularen Aufbau kann das Hebegerät optimal an die Werkstückabmessungen angepasst werden.
Der VacuMaster Glass 600 arbeitet netzunabhängig. Eine LED-Anzeige informiert über den Ladezustand des wiederaufladbaren und austauschbaren 12V-Akkus. Die geregelte Vakuum-Pumpe sorgt für eine ständige Betriebsbereitschaft von bis zu acht Stunden.
Vakuum-Hebegerät mit speziellen Saugplatten für maximale Haltekräfte auf Glasoberflächen
Leichtgängiges manuelles Schwenken und Drehen des Werkstücks für eine einfache und ergonomische Handhabung
Hoher Sicherheitsgrad (nach DIN EN 13155) durch zwei redundante Vakuum-Kreise mit Sicherheitsreservoir und Überwachung mit akustischer Warnung
Modulares Design mit Verlängerungsarmen und einfach versetzbaren Saugplatten für eine schnelle Anpassung an unterschiedliche Glasgrößen
Ausgestattet mit einer Batterie für den Betrieb ohne externe Stromversorgung
Baukastenübersicht
(1) Einstellbarer Lastschwerpunkt
(2) Redundantes Vakuum-System mit zwei Manometern zur Vakuumanzeige
(3) Aufhängeösen für vertikale Befestigung ohne Lastarm
(4) Handschiebeventil für Vakuum ein/aus
(5) Abnehmbarer Lastarm
(6) Schnellwechseladapter für alle Saugplatten
(7) Abstellbügel bei Betrieb mit vier Saugplatten (ohne Verlängerungsarme)
(8) UV- und ozonbeständige Saugplatten mit Überziehern
(9) Akustische Warneinrichtung
(10) Ladezustandsanzeige der Batterie
(11) Manueller Schwenk- und Drehmechanismus; das Schwenken von der Vertikalen in die Horizontale kann fernausgelöst werden
(12) Abnehmbarer Lastarm
Technische Daten
Der VacuMaster Glass 600 wurde für Traglasten bis 600 kg (horizontal und vertikal) ausgelegt. Der VacuMaster Glass 600 wiegt 66-86 kg. Die Traglast ist abhängig von der Anzahl der verwendeten Saugplatten (75 kg/Saugplatte)
Energiezuführung: Batterie 12 V/4 A
Batteriekapazität: 7 Ah
Betriebstemperatur: 0°C bis 40 °C
Maximale Betriebszeit: 8 h
Beispielkonfigurationen


Videos
Entdecken Sie Anwendungsbeispiele des Produkts in verschiedenen Branchen - benutzerfreundlich, informativ und praxisnah.
Keine passenden Videos gefunden? Dann schauen Sie sich doch mal in unserer Mediathek um.Zubehör
Deutschland, Schweiz, Österreich und Tschechische Republik – Anfragen zu VacuMaster Glass werden gerne von unserem Partner Uplifter beantwortet.