Alipaine nostolaite VacuMaster Glass 600
Jopa 600 kg painavan lasin turvallinen ja ergonominen käsittely ulkona
Schmalzin VacuMaster Glass 600 on ihanteellinen lasityökappaleiden turvalliseen käsittelyyn ulkoalueilla. Työmaanosturiin kiinnitettynä se mahdollistaa jopa 600 kg kuormien vaivattoman nostamisen vaaka- tai pystyasennossa. Työkappaleita voidaan myös kääntää manuaalisesti 90° ja pyörittää 360° (45° välein). Siten työkappaleet voidaan kohdistaa täydellisesti ja asentaa julkisivulle. Modulaarisen muotoilun ansiosta VacuMaster Glass voidaan helposti sovittaa työkappaleiden mittoihin.
VacuMaster Glass 600 voidaan käyttää liittämättä sitä sähkövirran lähteeseen. LED-merkkivalo näyttää lataustilan 12 V ladattavalle akulle, joka voidaan vaihtaa. Lisäksi ohjattu alipainepumppu varmistaa, että VacuMaster Glass pysyy käyttövalmiina jopa kahdeksan tunnin ajan.
Tyhjiöinen nostolaite erityisillä imulevyillä maksimaalisen pitovoiman saamiseksi lasipinnoille
Työkappaleen tasainen käsin kääntäminen ja kääntäminen helpottaa ja ergonomista käsittelyä
Korkea turvallisuustaso (DIN EN 13155 mukaan) kahden turva-altaalla varustetun redundanttisen tyhjiöpiirin ja akustisella varoituksella valvonnan ansiosta
Moduulirakenne jatkeilla ja helposti siirrettävillä imulevyillä nopeaan säätämiseen eri lasikokoihin
Varustettu akulla, jota voidaan käyttää ilman ulkoista virtalähdettä
Modulaarinen järjestelmä
(1) Säädettävä kuorman painopiste
(2) Redundantti alipaine, mukaan lukien kaksi painemittaria, jotka ilmaisevat alipainetason
(3) Ripustussilmukat pystysuoraa kiinnitystä varten ilman kuormavarren kiinnitystä varten
(4) Käsikäyttöinen liukuventtiili tyhjiön kytkemiseksi päälle/pois
(5) Irrotettava kuormavarsi
(6) Pikavaihtosovitin imulevyille
(7) Tanko, joka auttaa laskeutumista, kun käytetään neljää imulevyä (ilman jatkovarret)
(8) UV- ja otsoninkestävät imulevyt ja suojukset (Ø 300 mm)
(9) Äänimerkinantolaite
(10) Akun varaustason tilanilmaisin
(11) Käsikäyttöinen kääntyvä ja pyörivä laite
(12) Irrotettava kuormavarsi
Tekniset tiedot
VacuMaster Glass 600 on suunniteltu jopa 600 kg kuormiin (vaakasuora ja pystysuora). VacuMaster Glass 600 painaa 66 - 86 kg. Nostokapasiteetti riippuu imulevyjen lukumäärästä (75 kg/imulevy).
Sähkönsyöttö: Akku 12 V/4 A
Akun kapasiteetti: 7 Ah
Käyttölämpötila: 0 °C - 40 °C
Maks. käyttöaika: 8 h
Esimerkkikokoonpanot


Videot
Tutustu tuotteen sovellusesimerkkeihin eri toimialoilla - käyttäjäystävällinen, informatiivinen ja käytännöllinen.
Eikö sopivia videoita löytynyt? Tutustu sitten mediakeskukseemme.Lisätarvikkeet
Saksa, Sveitsi, Itävalta ja Tšekki – Kumppanimme Uplifter vastaa mielellään kaikkiin VacuMaster Glass -tuotteita koskeviin tiedusteluihin.