Vacuüm heftoestellen VacuMaster Glass 600
Veilig en ergonomisch buitenshuis omgaan met glas tot 600 kg
De Schmalz VacuMaster Glass 600 is ideaal voor de veilige omgang buitenshuis met glazen werkstukken. Als hij bevestigd is aan de kraan op locatie, kunt u moeiteloos lasten tot 600 kg zowel in horizontale als in verticale positie tillen. Werkstukken kunnen ook handmatig 90° worden gezwenkt en 360° worden gedraaid (in stappen van 45°). Zo kan het werkstuk perfect worden uitgelijnd en geïnstalleerd in de gevel. Dankzij het modulaire ontwerp kan de VacuMaster Glass eenvoudig worden aangepast aan de afmetingen van de werkstukken.
De VacuMaster Glass 600 kan worden bediend zonder dat deze verbonden is met de elektrische voeding. Een led-indicator toont de laadstatus van de 12V oplaadbare accu, die kan worden vervangen. Bovendien garandeert de
Vacuümheffer met speciale zuigplaten voor maximale houdkracht op glasoppervlakken
Soepel manueel zwenken en draaien van het werkstuk voor een eenvoudige en ergonomische handling
Hoge mate van veiligheid (volgens DIN EN 13155) door twee redundante vacuümcircuits met veiligheidsreservoir en bewaking met akoestisch waarschuwingssignaal
Modulair ontwerp met verlengingsarmen en eenvoudig verplaatsbare zuigplaten voor een snelle aanpassing aan verschillende glasafmetingen
Uitgerust met een batterij voor gebruik zonder externe stroomvoorziening
Modulair systeem
(1) Verstelbaar zwaartepunt van de lading
(2) Twee drukmeters die het vacuümniveau aangeven
(3) Ophangogen voor verticale bevestiging zonder lastarm
(4) Manuele schuifklep voor vacuüm aan/uit
(5) Afneembare lastarm
(6) Snelwisseladapter voor zuigplaten
(7) Stang om te helpen bij het afzetten wanneer met vier zuigplaten wordt gewerkt (zonder verlengarmen)
(8) UV- en ozonbestendige zuigplaten incl. afdekkappen (Ø 300 mm)
(9) Akoestisch waarschuwingssignaal
(10) Statusindicator voor batterijniveau
(11) Manueel zwenk- en draaimechanisme
(12) Afneembare lastarm
Technische gegevens
De VacuMaster Glass 600 is ontworpen voor lasten tot 600 kg (horizontaal en verticaal). De VacuMaster Glass 600 weegt 66 – 86 kg. Het tilvermogen is afhankelijk van het aantal zuigplaten dat wordt gebruikt (75 kg/zuigplaat).
Voeding: Accu 12 V/4 A
Vermogen van de accu: 7 Ah
Bedrijfstemperatuur: 0 °C tot 40 °C
Max. bedrijfstijd: 8 uur
Voorbeeld configuraties


Video's
Ontdek toepassingsvoorbeelden van het product in verschillende industrieën - gebruiksvriendelijk, informatief en praktisch.
Geen geschikte video's gevonden? Neem dan een kijkje in ons mediacentrum.Accessoires
Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk en Tsjechië – Onze partner Uplifter beantwoordt graag al uw aanvragen over VacuMaster Glass.