Vacuüm heftoestellen VacuMaster Glass 300 & 450
Veilig en ergonomisch buitenshuis omgaan met glas tot 450 kg
De Schmalz VacuMaster Glass 450 is ideaal voor de veilige omgang buitenshuis met glazen werkstukken. Als hij bevestigd is aan de kraan op locatie, kunt u moeiteloos lasten tot 450 kg horizontaal en verticaal tillen. Werkstukken kunnen ook handmatig 90° worden gezwenkt en 360° worden gedraaid met drie borgpennen per rechte hoek. Zo kan het werkstuk perfect worden uitgelijnd en geïnstalleerd in de gevel. Dankzij het modulaire ontwerp kan de VacuMaster Glass eenvoudig worden aangepast aan de afmetingen van de werkstukken.
De VacuMaster Glass 450 kan worden bediend zonder dat deze verbonden is met de elektrische voeding. Een led-indicator toont de laadstatus van de 12V oplaadbare accu, die kan worden vervangen. Bovendien garandeert de geregelde vacuümpomp dat de VacuMaster Glass tot acht uur
Vacuümheftoestel met speciale zuigplaten voor maximale houdkracht op glasoppervlakken
Soepel manueel zwenken en draaien van het werkstuk voor een eenvoudige en ergonomische bediening
Hoge mate van veiligheid (volgens DIN EN 13155) door twee redundante vacuümcircuits met veiligheidsreservoir en bewaking met akoestische waarschuwing
Modulair ontwerp met verlengingsarmen en eenvoudig verplaatsbare zuigplaten voor een snelle aanpassing aan verschillende glasafmetingen
Uitgerust met een accu voor gebruik zonder externe stroomvoorziening
Modulair systeem
(1) Afneembare verlengarm
(2) Twee drukmeters die het vacuümniveau aangeven
(3) Ophangogen voor verticale bevestiging zonder lastarm
(4) Manuele schuifklep voor vacuüm aan/uit
(5) UV- en ozonbestendige zuigplaten incl. afdekkappen (Ø 300 mm)
(6) Handgreep
(7) Statusindicator voor batterijniveau
(8) Akoestisch waarschuwingssignaal
(9) Manueel zwenk- en draaimechanisme
(10) Afneembare lastarm
Technische gegevens
De VacuMaster Glass 450 is ontworpen voor lasten tot 350 kg (horizontaal en verticaal). De VacuMaster Glass 450 weegt 47 – 57 kg.
Voeding: Accu 12 V/4 A
Vermogen van de accu: 7 Ah
Bedrijfstemperatuur: 0 °C tot 40 °C
Max. bedrijfstijd: 8 uur
Voorbeeld configuraties

Maks. kuorma 450 kg

Maximale lading van 300 kg
Video's
Ontdek toepassingsvoorbeelden van het product in verschillende industrieën - gebruiksvriendelijk, informatief en praktisch.
Geen geschikte video's gevonden? Neem dan een kijkje in ons mediacentrum.Accessoires
Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk en Tsjechië – Onze partner Uplifter beantwoordt graag al uw aanvragen over VacuMaster Glass.