- Ergonomiset ja terveysystävälliset, terveyttä suojaavat erilaisten kuormien kuljetukset työpaikalla
- Hygieniapainotteinen suunnittelu vähentää lian kertymistä ja helpottaa puhdistusta
- Täydellinen täydennys putkinostin Jumbo Hygienicille
- Joustava integrointi pylväs- tai kattoasennuksen avulla
Putkinostin JumboSprint Hygienic
Tyhjiö käsittelyratkaisu ergonomisiin sovelluksiin puhdastiloissa sekä kosteissa ja hygieenisissä alueissa, joissa on korkeat hygieniavaatimukset
Farmaseuttisten tuotantojen puhdastiloista hygieenisiin elintarviketeollisuuden alueisiin ja muille teollisuudenaloille, joilla on korkeimmat puhtausvaatimukset: JumboSprint Hygienic mahdollistaa ergonomisen ja turvallisen käsittelyn ja varmistaa tehokkaan materiaalivirran.
Lisääntynyt tuottavuus lyhentyneiden käsittely- ja lastausaikojen sekä turvallisen ja vahingoittumattoman tarttumisen ansiosta tyhjiöllä
Helppo ja nopea puhdistus työkaluttoman purkamisen, helposti puhdistettavan suojaputken ja korkean puhdistusaineiden kestävyyden ansiosta
Mahdollisuudet jauheen ja bakteerien kerääntymiseen ovat minimaaliset vähäisen halkeilun, matalan rakoilun ja laadukkaan pinnan kiillotuksen ansiosta
Käsiteltävät tavarat eivät muutu reaktiivisten, murenemattomien ja imemättömien materiaalien käytön vuoksi
Valinnaisena saatavalla HEPA-suodattimella: Estää saostumat nostoputken sisäpuolella ja ympäristön saastumisen
Materiaalinkäsittely farmaseuttisessa tuotannossa: PalPharma
Turvallinen ja tehokas pussien, säiliöiden ja tynnyrien käsittely - suunniteltu farmaseuttisten prosessien erityisvaatimusten mukaisesti.

Design

- Tyhjiön tuottaminen (1) sähköisellä puhaltimella jopa 100 kg:n nostokapasiteettiin asti
- Joustava alipaine liitin (2)
- Nostoyksikkö (3), jossa on pyyhittävä suojaputki ja valinnainen integroitu suodatinelementti
- Ohjaimen kahva (4), jossa on keulan muotoinen käyttäjäkahva kuorman nostamista, laskemista ja vapauttamista varten
- Yksilöllisesti sovitetut imukupit (5) eri työkappaleille
Videot
Tutustu tuotteen sovellusesimerkkeihin eri toimialoilla - käyttäjäystävällinen, informatiivinen ja käytännöllinen.
Eikö sopivia videoita löytynyt? Tutustu sitten mediakeskukseemme.