Hämähäkit - hyödyllisiä apureita puurakentamisessa
SSP-imuhämähäkki nostaa rinnakkain olevat levyt ja pinoaa ne hieman vinossa neljään laatupinoon.
Mustametsän metsistä saadaan erilaisia puulajeja, kuten kuusta, kuusta, pyökkiä ja tammea, joita käytetään rakentamisessa, huonekalujen valmistuksessa, paperinvalmistuksessa ja muissa teollisissa sovelluksissa. Seewaldissa vuonna 2021 perustettu HolzBauWerk Schwarzwald on erikoistunut ristiinliimattuun puutavaraan (CLT). Yritys valmistaa 15 000 neliömetrin katetulla alueella 20 000 kuutiometriä CLT:tä vuodessa ja vuorottelee paikallisesta kuusi- ja mustametsän hopeakuusi-puusta. Asiakkaat käyttävät tuotteita puurakennushankkeiden toteuttamiseen kaikkialla Saksassa, Sveitsissä, Ranskassa ja Benelux-maissa.
Työntekijämme rakastavat työskentelyä tyhjiöpuristusjärjestelmien kanssa, koska ne takaavat automatisoidut ja häiriöttömät prosessit.∼ Jörg Kübler, HolzBauWerk Schwarzwald GmbH:n toimitusjohtaja.
HolzBauWerk aloitti tuotannon syyskuussa 2022 ja työllistää tällä hetkellä noin 40 työntekijää. Toiminnassa käytetään täysin automatisoitua järjestelmää, jolla valmistetaan massiivipuulevyjä vähintään kolmesta kerroksesta havupuulautoja, jotka on asetettu ristikkäin ja liimattu tasaisesti toisiinsa. Ne ovat 6-32 senttimetriä paksuja, jopa 3,5 metriä leveitä ja enintään 16 metriä pitkiä. Levyt soveltuvat seinä-, katto- ja kattoelementtien tasaiseen ja kiinteään valmistukseen. Levyt keksittiin 1990-luvulla, ja niiden suosio on kasvanut nykyaikaisessa puurakentamisessa 2010-luvulta lähtien niiden etujen, kuten kestävyyden, vakauden, palosuojauksen, lämpötehokkuuden ja maanjäristysturvallisuuden ansiosta.
Kaikki yksinään
Korkean ja tasaisen laadun varmistamiseksi yritys kuivaa kaiken puun itse. Seuraavassa vaiheessa työntekijät lajittelevat sahatavaran visuaalisten ja teknisten kriteerien mukaan. Tämän jälkeen Schmalzin SSP-imuhämähäkki nostaa lautakerroksen viidellä FMHD-aluekouralla ja pinoaa ne neljään paikkaan puskurivarastoon hieman vinoon. Ulkopuolinen alipaineilmalaite tuottaa vankalle tartuntajärjestelmälle tarvittavan alipaineen. Integroidun järjestelmän valvonta- ja anturitekniikan ansiosta imuhämähäkki toimii luotettavasti. Tiivistysvaahdon ansiosta viisi FMHD:tä käsittelevät raskaita ja karheita työkappaleita vaivattomasti, eivätkä edes rystyset, vääntymät, epätasaisuudet ja halkeamat häiritse tartuntaprosessia. Integroitu tyhjiösäiliö ja huoltoystävällinen rakenne takaavat alhaisen energiantarpeen ja sujuvat prosessit.
CLT:n myöhempää tuotantoa varten toinen imuhämähäkki, jossa on neljä FMHD-kiinnittimiä, purkaa ensin levykerrokset. Valmistus on täysin digitalisoitu ja tuottaa eripaksuisia ja -pinta-alaltaan erilaisia puulevyjä eräkokoluokassa 1. "Ensimmäisessä vaiheessa puutteet, kuten hartsitaskut, halkeamat ja oksat, leikataan pois laatuvaatimusten mukaan. Tämän jälkeen sormijatkolinja yhdistää sahatun puutavaran niin sanotuksi jatkuvasahatuksi laudaksi, jonka saha leikkaa tavoitepituuteen. Lyhennetyt kaistaleet liimataan sitten kapealta puolelta yhteen yksikerroksisiksi laudoiksi", Andreas Bauer selittää. Hän on HolzBauWerkin suunnittelu- ja puusepänteollisuuden päällikkö. Tällä menetelmällä taataan suljetut näkyvät pinnat, korkea ilmatiiviys, hyvät palosuojaominaisuudet ja optimaalinen lujuus.
Turvallinen ote
Tämän jälkeen kolmas imuhämähäkki, jossa on FMHD-otteilla varustetut tartuntalaitteet, asettaa useita yksikerroksisia levyjä vuorotellen pituus- ja poikkikerroksina päällekkäin puskurivarastoon. Toinen samanlainen imuhämähäkki syöttää CLT-puristinta. Kun jokainen yksikerroksinen levy on asetettu, liimauslaite levittää liimakerroksen, joka varmistaa lopputuotteen tarvittavan koheesion, ennen kuin imuhämähäkki asettaa seuraavan levyn päälle. "Käytämme terveydelle vaaratonta PU-liimaa, josta ei vapaudu mitään ainesosia kovettumisen jälkeen ja joka soveltuu siksi hyvin käytettäväksi talon- ja asuntorakentamisessa", Bauer selittää.
Hydraulinen CLT-puristin yhdistää pituussuuntaisista ja poikkisuuntaisista lamelleista valmistetut yksikerroksiset levyt, niin sanotut puristekakut, korkeassa paineessa varsinaiseksi ristiinlaminoiduksi puutavaraksi. Tämä prosessi takaa täydellisen, erittäin ohuen liimasauman ja täysin mittatarkat ja suorat levyt. CLT-levyt käsitellään harkkopuristimen jälkeen kahdella imuhämähäkillä, jotka on kiinnitetty siltanosturiin. Ne syöttävät raakalevyt kääntöpöydälle, leveähihnaiselle hiomakoneelle ja CNC-työstökeskukselle, joka valmistaa niistä asennusvalmiita talonrakennusosia.
Konekeskuksessa tapahtuneen käsittelyn jälkeen viides SSP-HD-tyhjiöimurihämähäkki poimii leikatut arkit. Erityisominaisuus: Tämä melko pieni ja kätevä imuhämähäkki on suunniteltu raskaille kuormille (HD: heavy duty), ja se voi kantaa 2,5 tonnia. Tämän mahdollistavat SPU-imulevyt. Ne soveltuvat erinomaisesti tasaisten, sileiden työkappaleiden käsittelyyn, mutta myös hieman karheapintaisten kappaleiden käsittelyyn, sillä ne tarjoavat suuren imuvoiman pienillä mitoilla. SSP-HD käyttää niitä nostamaan leikatut elementit ja syntyvät leikkaukset koneesta alipaineen avulla. Yksittäiset imukupit voidaan valita tai kytkeä pois päältä tarpeen mukaan. Imukupit, jotka eivät ole käytössä, kytkeytyvät automaattisesti pois käytöstä vuotojen estämiseksi.
Räätälöidyt ratkaisut
Schmalz on suunnitellut kaikki tyhjiöpuristusjärjestelmät yksilöllisesti HolzBauWerkin erilaisia käsittelytehtäviä varten. Alumiinisten peruskomponenttien alhainen paino ja suuret pitovoimat mahdollistavat nopeat syklit. "Kokonaisten järjestelmien suunnittelussa voimme tukeutua monien vuosien kokemukseen ja moniin järjestelmiin Saksassa ja ulkomailla", Philipp Bohnet korostaa. Hän on Schmalzin järjestelmien myyntipäällikkö ja tuki HolzBauWerkiä ja tyhjiötekniikan suunnitteluun osallistuneita konetoimittajia. "Glattenissa sijaitsevassa testauskeskuksessamme käytämme myös imutestejä asiakkaan näytteillä, jotta mahdolliset heikot kohdat voidaan tunnistaa välittömästi ja laatia sopivia ratkaisuja. Näin voimme taata prosessin luotettavuuden sekä nopean ja helpon integroinnin heti alusta alkaen", hän täydentää.
Puunjalostusyritys on käyttänyt Schmalzin tyhjiötekniikkaa syyskuusta 2022 lähtien. "Kaikki sujui sujuvasti ensimmäisestä yhteydenotosta keväällä 2021, tarjouksen laatimisesta, hankesuunnittelusta ja toiminnan aloittamisesta aina live-käyttöön asti", korostaa HolzBauWerk Schwarzwald GmbH:n toimitusjohtaja Jörg Kübler. "Myös työntekijämme nauttivat todella paljon työskentelystä tyhjiöpuristusjärjestelmien kanssa, sillä ne takaavat automatisoidut ja häiriöttömät prosessit. Järjestelmille on jopa annettu nimet", hän lisää silmää räpäyttäen. Kübler pitää myös muusta - tyhjiöasiantuntijoiden läheisyydestä. "Yritys on käytännössä nurkan takana, joten voimme luottaa siihen, että saamme tukea hyvin nopeasti ongelmatilanteissa", hän sanoo.
Imuhämähäkissä on neljä FMHD-kouraa, jotka purkavat yksittäiset levykerrokset ja syöttävät ne ristiinleikkaukseen.
Kun levyt on liimattu yksikerroksisiksi paneeleiksi, toinen imuhämähäkki, jossa on FMHD-kiinnittimet, varastoi levyt täysin automaattiseen levyjen varastointijärjestelmään.
Nosturin kaksi imuhämähäkkiä pinoavat ristiinlaminoidut puulevyt, kunnes ne ovat valmiita jatkokäyttöön tai syöttävät ne seuraaviin käsittelyvaiheisiin.
CNC-keskuksessa tapahtuneen käsittelyn jälkeen SSP-HD-imuhämähäkki nostaa leikatut levyt ja niiden leikatut osat, jotka painavat jopa kaksi ja puoli tonnia.
Lehdistön yhteyshenkilö
Schmalzin lehdistötiimi vastaa mielellään kaikkiin kysymyksiisi.