Puoliaika ReduCO2:lle: Digitaalisten työkalujen käyttö kustannustehokkaana ilmastonsuojeluna saavuttaaksesi.
Hankkeen keston puolivälissä ReduCO2-tutkimushankkeen tiimi tarkastelee alustavasti tuloksia - ja ne ovat vaikuttavia. Freudenstadtissa sijaitseva Centrum für Digitalisierung, Führung und Nachhaltigkeit gGmbH (lyhyesti Campus Schwarzwald) on työskennellyt tämän tärkeän hankkeen parissa lokakuusta 2022 lähtien. Yhdessä lukuisten paikallisviranomaisten, yritysten ja tutkimuslaitosten kumppaneiden kanssa tiimi pyrkii kunnianhimoiseen tavoitteeseen: kehittää energiajärjestelmiä, jotka ovat sekä ilmastoneutraaleja että taloudellisesti kannattavia. Osallistujat antavat näin merkittävän panoksen tulevaisuuden kestävään energiahuoltoon.
ReduCO2-hanke, jonka kesto päättyy vuoden 2027 loppuun ja jonka rahoitus on noin 4,56 miljoonaa euroa, saa tukea Euroopan aluekehitysrahastosta ja Baden-Württembergin osavaltiosta osana RegioWIN2030-kilpailua. Sitä pidetään EU:n majakkahankkeena, ja se on osa H2BlackForest GmbH:ta.
Alue-analyysit on saatu päätökseen ja simulointiohjelmiston perusversio on luotu.
Ensimmäisten kahden ja puolen vuoden aikana saavutettiin tärkeitä virstanpylväitä. Potentiaali- ja sidosryhmäanalyysi on saatu valmiiksi. Se muodostaa perustan kaikille muille hankemoduuleille, ja siinä on tunnistettu alueen energiamurroksen keskeiset haasteet ja mahdollisuudet. Yksi tärkeä tulos on simulointiohjelmiston kehittäminen, josta on nyt saatavilla versio "Release 2". Sitä luodaan ja kehitetään edelleen Campus Schwarzwaldin johdolla. Ohjelmiston avulla voidaan arvioida energiajärjestelmiä hiilidioksidipäästöjen, kustannusten ja energiataseiden perusteella ottaen huomioon vaihtelevat sähkön hinnat, kulutustiedot ja tekniset parametrit. Erityistä huomiota kiinnitetään sektorikytkentään: sähkö, lämmitys, jäähdytys ja liikkuvuus otetaan huomioon ja optimoidaan yhdessä. Näin säästetään päästöjä ja vähennetään tarpeettomia investointikustannuksia. Tämä digitaalinen perusta auttaa paikallisviranomaisia ja yrityksiä tekemään tietoon perustuvia suunnitelmia tulevia investointeja varten.
Samaan aikaan tehdään parhaillaan intensiivistä työtä erilaisten käytännön sovellusten parissa. Olipa kyse sitten ilmastoneutraaleista kunnallisista rakennuksista, teollisuuden hukkalämmön hyödyntämisestä tai power-to-X-teknologioiden roolista, skenaariot on suunnattu erityisiin paikallisiin haasteisiin, ja teollisuudenalojen ja kuntien hankekumppanit työstävät niitä liitoksessa.
Hankkeen toisella puoliskolla keskitytään käytännön sovellukseen.
Malli alueelle - ja sen ulkopuolelle
Tie kohti ilmastoneutraaliutta on edelleen monimutkainen, mutta ReduCO2 osoittaa, että digitaaliset työkalu, realistiset skenaariot ja selkeä keskittyminen kustannuksiin mahdollistavat todellisen edistyksen. Hankkeen jälkipuolisko lupaa jännittävää kehitystä ja osoittaa, että ilmastonsuojelun ja taloudellisen hyötysuhteen ei tarvitse olla ristiriidassa keskenään.
Lehdistön yhteyshenkilö
Schmalzin lehdistötiimi vastaa mielellään kaikkiin kysymyksiisi.