SET SFG MS
Réf. article: 10.01.30.00992
Assembly set du robot
| contient | Vis |
| Construction de l'utilisation | Préhenseur à flux (modulaire) |
| Montage | latéralement |
| Température de travail | °C |
Données de construction
Données de construction
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| B | 25 mm |
| G1 | M4-F |
| H | 15 mm |
| H2 | 5 mm |
| L | 63 mm |
| L1 | 68,8 mm |
| L2 | 12 mm |
| X1 | 46 mm |
Données techniques
Données techniques
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| contient | Vis |
| Poids propre | 29 g |
Données CAO
Données CAO
Modèle CAO en direct facile à utiliser
Après avoir cliqué sur le bouton de téléchargement, vous pouvez télécharger le modèle CAO dans différents formats de fichiers. Si l'aperçu ne s'affiche pas correctement sur cette page, veuillez cliquer sur le bouton "Recharger".
Documentation
Documentation