SET SFG MS
부품 번호.: 10.01.30.00992
Assembly set
| contains | Screws |
| Utilization design | Flow gripper (modular) |
| Mounting | sideways |
| Operating temperature | °C |
디자인 데이터
디자인 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| B | 25 mm |
| G1 | M4-F |
| H | 15 mm |
| H2 | 5 mm |
| L | 63 mm |
| L1 | 68.8 mm |
| L2 | 12 mm |
| X1 | 46 mm |
기술 데이터
기술 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| contains | Screws |
| Weight | 29 g |
CAD 데이터
CAD 데이터
사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델
다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.
관련 문서
관련 문서