SET SFG MS
Część nr.: 10.01.30.00992
Assembly set
| contains | Screws |
| Utilization design | Flow gripper (modular) |
| Mounting | sideways |
| Operating temperature | °C |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| B | 25 mm |
| G1 | M4-F |
| H | 15 mm |
| H2 | 5 mm |
| L | 63 mm |
| L1 | 68,8 mm |
| L2 | 12 mm |
| X1 | 46 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| contains | Screws |
| Weight | 29 g |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja