SET SFG MS
Onderdeelnr.: 10.01.30.00992
Montageset
| contains | Screws |
| Utilization design | Flow gripper (modular) |
| Mounting | sideways |
| Operating temperature | °C |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| B | 25 mm |
| G1 | M4-F |
| H | 15 mm |
| H2 | 5 mm |
| L | 63 mm |
| L1 | 68,8 mm |
| L2 | 12 mm |
| X1 | 46 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| contains | Screws |
| Weight | 29 g |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie