SET SFG MS
Parça no.: 10.01.30.00992
Montaj seti
| içerir | Vidalar |
| İnşaat kullanımı | Akış tutucu (modüler) |
| Montaj | yanlara doğru |
| Çalışma sıcaklığı | °C |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| B | 25 mm |
| G1 | M4-F |
| H | 15 mm |
| H2 | 5 mm |
| L | 63 mm |
| L1 | 68,8 mm |
| L2 | 12 mm |
| X1 | 46 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| içerir | Vidalar |
| Ağırlık | 29 g |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon