SET SFG MS
Numero articolo: 10.01.30.00992
Assembly set robot
| contiene | Viti |
| Design di utilizzo | Pinza di presa di flusso (modulare) |
| Montaggio | lateralmente |
| Temperatura d'intervento | °C |
Dati di costruzione
Dati di costruzione
| Attributo | Valore |
|---|---|
| B | 25 mm |
| G1 | M4-IG |
| H | 15 mm |
| H2 | 5 mm |
| L | 63 mm |
| L1 | 68,8 mm |
| L2 | 12 mm |
| X1 | 46 mm |
Dati tecnici
Dati tecnici
| Attributo | Valore |
|---|---|
| contiene | Viti |
| Peso | 29 g |
Dati CAD
Dati CAD
Modello CAD dal vivo facile da usare
Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".
Documentazione
Documentazione