SET SFG MS
Číslo dílu.: 10.01.30.00992
Assembly set
| contains | Screws |
| Utilization design | Flow gripper (modular) |
| Mounting | sideways |
| Operating temperature | °C |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci
| Atribut | Wert |
|---|---|
| B | 25 mm |
| G1 | M4-F |
| H | 15 mm |
| H2 | 5 mm |
| L | 63 mm |
| L1 | 68,8 mm |
| L2 | 12 mm |
| X1 | 46 mm |
Technické údaje
Technické údaje
| Atribut | Wert |
|---|---|
| contains | Screws |
| Weight | 29 g |
Data CAD
Data CAD
Snadné použití modelu CAD Live
Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".
Dokumentace
Dokumentace