FM-SW 38x22 N10
Réf. article: 10.01.10.00841
Systèmes de préhension de surface par le vide avec résistances au flux
Secteurs : Usage général
| Largeur B | 22 (mm) |
| Longueur L | 38 (mm) |
| Nombre de cellules d'aspiration | 11 |
Données de construction
Données de construction
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| B | 22 mm |
| dn | 8 mm |
| G4 | M3x0.5-IG |
| H | 23 mm |
| H1 | 43,7 mm |
| L | 38 mm |
| X1 | 24 mm |
Données techniques
Données techniques
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Nombre de cellules d'aspiration | 11 |
| Poids propre | 0,02 kg |
| Famille de produits | FM-SW |
Données CAO
Données CAO
Modèle CAO en direct facile à utiliser
Après avoir cliqué sur le bouton de téléchargement, vous pouvez télécharger le modèle CAO dans différents formats de fichiers. Si l'aperçu ne s'affiche pas correctement sur cette page, veuillez cliquer sur le bouton "Recharger".
Documentation
Documentation