Schmalz

Sipariş Bilgileri

Tutucu Sistemi FM-SW bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir.

 

Mevcut yedek parçalar: sızdırmazlık plakası

Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

FM-SW 38x22 N10

Parça no.: 10.01.10.00841

Vakumlu alan kavrama sistemi akış dirençleri ile

Endüstriler: Genel

Genişlik B22 (mm)
Uzunluk L38 (mm)
Emme hücresi sayısı11
Ürün bilgileri
Tasarım Verileri
Design image
Öznitelik Değer
B 22  mm
dn 8  mm
G4 M3x0.5-IG
H 23  mm
H1 43,7  mm
L 38  mm
X1 24  mm
Teknik veri
Öznitelik Değer
Emme hücresi sayısı 11
Ağırlık 0,02  kg
Ürün ailesi FM-SW
CAD verileri

Canlı CAD-Model kullanımı kolay

İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.

Dokümantasyon

Yedek parçalar

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git