Schmalz

Tilaustiedot

Gripping system FM-SW is delivered as a ready-to-connect product.
 

Available spare parts: sealing plate

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

FM-SW 38x22 N10

Osanro: 10.01.10.00841

Vacuum area gripping system with flow resistors

Toimialat: Yleiskäyttö

Width B22 (mm)
Length L38 (mm)
Number of suction cells11
Tuotetiedot
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
B 22  mm
dn 8  mm
G4 M3x0.5-IG
H 23  mm
H1 43,7  mm
L 38  mm
X1 24  mm
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Number of suction cells 11
Weight 0,02  kg
Product family FM-SW
CAD-tiedot

Live CAD-malli helppokäyttöinen

Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.

Dokumentointi

Varaosat

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin