FM-SW 38x22 N10
Część nr.: 10.01.10.00841
Large-area vacuum gripping system with flow resistors
Branże: Uniwersalne
| Width B | 22 (mm) |
| Length L | 38 (mm) |
| Number of suction cells | 11 |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| B | 22 mm |
| dn | 8 mm |
| G4 | M3x0.5-IG |
| H | 23 mm |
| H1 | 43,7 mm |
| L | 38 mm |
| X1 | 24 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Number of suction cells | 11 |
| Weight | 0,02 kg |
| Product family | FM-SW |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja