Schmalz

주문 정보

Gripping system FM-SW is delivered as a ready-to-connect product.
 

Available spare parts: sealing plate

나중에 다시 시도하거나 현지 담당자에게 문의하세요.

FM-SW 38x22 N10

부품 번호.: 10.01.10.00841

Vacuum area gripping system with flow resistors

산업: 일반

Width B22 (mm)
Length L38 (mm)
Number of suction cells11
제품 정보
디자인 데이터
Design image
속성
B 22  mm
dn 8  mm
G4 M3x0.5-IG
H 23  mm
H1 43.7  mm
L 38  mm
X1 24  mm
기술 데이터
속성
Number of suction cells 11
Weight 0.02  kg
Product family FM-SW
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
Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동