Schmalz

Note sull'ordine

Sistema di presa FM-SW viene fornito come prodotto finito per connessione.

 

Parti di ricambio disponibili: piastra di tenuta

Riprovare più tardi o contattare il referente locale.

FM-SW 38x22 N10

Numero articolo: 10.01.10.00841

Sistema di presa ad area a vuoto con resistenze di flusso

Industrie: Universale

Larghezza B22 (mm)
Lunghezza L38 (mm)
Numero di celle di aspirazione11
Informazioni sul prodotto
Dati di costruzione
Design image
Attributo Valore
B 22  mm
dn 8  mm
G4 M3x0.5-IG
H 23  mm
H1 43,7  mm
L 38  mm
X1 24  mm
Dati tecnici
Attributo Valore
Numero di celle di aspirazione 11
Peso 0,02  kg
Famiglia di prodotti FM-SW
Dati CAD

Modello CAD dal vivo facile da usare

Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".

Documentazione

Pezzi di ricambio

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello