Schmalz

Bestelinformatie

Gripping system FM-SW is delivered as a ready-to-connect product.
 

Available spare parts: sealing plate

Probeer het later nog eens of neem contact op met uw plaatselijke contactpersoon.

FM-SW 38x22 N10

Onderdeelnr.: 10.01.10.00841

Vacuüm-oppervlakgrijpersysteem met stromingsweerstanden

Industriesegmenten: Universeel

Width B22 (mm)
Length L38 (mm)
Number of suction cells11
Productinformatie
Ontwerpgegevens
Design image
Attribuut Waarde
B 22  mm
dn 8  mm
G4 M3x0.5-IG
H 23  mm
H1 43,7  mm
L 38  mm
X1 24  mm
Technische gegevens
Attribuut Waarde
Number of suction cells 11
Weight 0,02  kg
Product family FM-SW
CAD-gegevens

Live CAD-model gebruiksvriendelijk

Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".

Documentatie

Onderdelen

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen