Schmalz

Veuillez réessayer plus tard ou contacter votre personne de contact locale.

SPU 160 NBR-55 G1/2-IG

Réf. article: 12.02.11.00094

Ventouse plate (ronde), universelle pour surfaces lisses et légèrement rugueuses

Taille160
ConnexionG1/2"-F
Données de construction
Attribut Valeur
d 34  mm
d2 113  mm
Ds 160  mm
G1 G1/2"-F
G2 G1/4"-F
H 25  mm
H1 26,5  mm
L2 36,5  mm
LG1 13,5  mm
LG2 15  mm
Données techniques
Attribut Valeur
Force d'aspiration (-600mbar) 1 090  N
Taille 160
Poids propre 400  g
Famille de produits SPU
Documentation

Pièces de rechange

Accessoires

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier