SPU 160 NBR-55 G1/2-IG
Numero articolo: 12.02.11.00094
Piastra aspirazione (tonda), universale per superfici lisce o leggermente ruvide
| Misura | 160 |
| Connessione | G1/2"-IG |
Dati di costruzione
Dati di costruzione
| Attributo | Valore |
|---|---|
| d | 34 mm |
| d2 | 113 mm |
| Ds | 160 mm |
| G1 | G1/2"-IG |
| G2 | G1/4"-IG |
| H | 25 mm |
| H1 | 26.5 mm |
| L2 | 36.5 mm |
| LG1 | 13.5 mm |
| LG2 | 15 mm |
Dati tecnici
Dati tecnici
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Forza di presa (-600 mbar) | 1090 N |
| Misura | 160 |
| Peso | 400 g |
| Famiglia di prodotti | SPU |
Documentazione
Documentazione