SPU 160 NBR-55 G1/2-IG
Parça no.: 12.02.11.00094
Vakum plakası (yuvarlak), üniversal, pürüzsüz ve hafif pürüzlü için yüzeyler
| Boyut | 160 |
| Bağlantı | G1/2"-F |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| d | 34 mm |
| d2 | 113 mm |
| Ds | 160 mm |
| G1 | G1/2"-F |
| G2 | G1/4"-F |
| H | 25 mm |
| H1 | 26,5 mm |
| L2 | 36,5 mm |
| LG1 | 13,5 mm |
| LG2 | 15 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Emme kuvveti (-600mbar) | 1.090 N |
| Boyut | 160 |
| Ağırlık | 400 g |
| Ürün ailesi | SPU |
Dokümantasyon
Dokümantasyon