SPU 160 NBR-55 G1/2-IG
부품 번호.: 12.02.11.00094
석션 플레이트(원형), 매끄러운 표면 및 약간 거친 표면에 범용으로 사용
| Size | 160 |
| Connection | G1/2"-F |
디자인 데이터
디자인 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| d | 34 mm |
| d2 | 113 mm |
| Ds | 160 mm |
| G1 | G1/2"-F |
| G2 | G1/4"-F |
| H | 25 mm |
| H1 | 26.5 mm |
| L2 | 36.5 mm |
| LG1 | 13.5 mm |
| LG2 | 15 mm |
기술 데이터
기술 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| Suction force (-600mbar) | 1,090 N |
| Size | 160 |
| Weight | 400 g |
| Product family | SPU |
관련 문서
관련 문서