Schmalz

Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

SPU 160 NBR-55 G1/2-IG

Część nr.: 12.02.11.00094

Płyta ssąca (okrągła), uniwersalna dla gładkie i lekko chropowate powierzchnie

Size160
ConnectionG1/2"-F
Dane projektowe
Atrybut Wartość
d 34  mm
d2 113  mm
Ds 160  mm
G1 G1/2"-F
G2 G1/4"-F
H 25  mm
H1 26,5  mm
L2 36,5  mm
LG1 13,5  mm
LG2 15  mm
Dane techniczne
Atrybut Wartość
Suction force (-600mbar) 1090  N
Size 160
Weight 400  g
Product family SPU
Dokumentacja

Części zamienne

Akcesoria

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka