SPU 160 NBR-55 G1/2-IG
Osanro: 12.02.11.00094
Imupelti (pyöreä), yleiskäyttöinen sileät ja hieman karheat pinnat
| Size | 160 |
| Connection | G1/2"-F |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| d | 34 mm |
| d2 | 113 mm |
| Ds | 160 mm |
| G1 | G1/2"-F |
| G2 | G1/4"-F |
| H | 25 mm |
| H1 | 26,5 mm |
| L2 | 36,5 mm |
| LG1 | 13,5 mm |
| LG2 | 15 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Suction force (-600mbar) | 1 090 N |
| Size | 160 |
| Weight | 400 g |
| Product family | SPU |
Dokumentointi
Dokumentointi