Schmalz

Tubes de levage par le vide PalVac Sprint

La solution de manipulation vide pour les surfaces humides et hygiéniques

Que ce soit dans les surfaces humides et hygiéniques de l'industrie alimentaire ou dans d'autres secteurs où un haut niveau de propreté est requis, le PalVac Sprint permet une manipulation ergonomique et fiable et assure un flux de matière efficace.

Demande de produit

Productivité accrue grâce à des temps de manipulation et de chargement plus courts et à une préhension fiable et sans dommages grâce au vide

Possibilités minimales d'accumulation de poudre ou de germes grâce à une construction à faible fissure et à faible interstice et à un polissage de surface de haute qualité

Nettoyage rapide et facile grâce au tube de protection essuyable et à la résistance à de nombreux produits de nettoyage

Pas d'altération des marchandises manipulées grâce à l'utilisation de matières non réactives, non friables et non absorbantes

Composition
  • Génération de vide (1) par pompe électrique jusqu'à une capacité de levage de 100 kg
  • Tuyau souple d'alimentation vide (2)
  • Unité de levage (3) avec tube de protection essuyable et élément filtrant intégré
  • Poignée de fonctionnement (4) avec guidon en forme d'arc pour lever, baisser et desserrer la charge
  • Ventouses (5) adaptées individuellement aux différentes pièces à travailler
Documentation

La documentation relative à ce produit est disponible dans cette section.

DocumentsLangue
Anglais
Demande de produit

Recommandations sur les produits

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier