Schmalz

Podciśnieniowy podnośnik tubowy JumboSprint Hygienic

Rozwiązanie podciśnieniowe dla ergonomicznych rozwiązań w zakresie obsługi w pomieszczeniach czystych, wilgotnych i obszarach o wysokich wymogach higienicznych

Od pomieszczeń czystych w produkcji farmaceutycznej po higieniczne obszary produktów spożywczych i inne branże o najwyższych wymogach czystości: JumboSprint Hygienic umożliwia ergonomicznie bezpieczną obsługę i zapewni efektywny przepływ materiału.

Zapytanie o produkt

Zwiększona produktywność dzięki krótszym czasom obsługi i załadunku, a także bezpiecznemu chwytaniu podciśnieniowemu bez uszkodzeń

Łatwe i szybkie czyszczenie dzięki demontażowi bez użycia narzędzi, łatwej w czyszczeniu rurce ochronnej i wysokiej odporności na środki czyszczące

Minimalne możliwości gromadzenia się proszku i zarazków dzięki projektowej konstrukcji o niskiej szczelinie i wysokiej jakości polerowaniu powierzchni

Brak zmian w obsługiwanych towarach dzięki zastosowaniu niereaktywnych, niekruszących się i niechłonnych materiałów

Opcjonalnie z filtrem HEPA: Zapobiega powstawaniu osadów wewnątrz rury nośnej i zanieczyszczeniu środowiska

Obsługa materiałów dla produktów farmaceutycznych: PalPharma

Bezpieczna i efektywna obsługa worków, pojemników i beczek - projektowa z myślą o specyficznych wymogach procesów farmaceutycznych.

Dowiedz się więcej o PalPharma Solutions
Projekt
  • Generowanie podciśnienia (1) za pomocą dmuchawy boczno-kanałowej o pojemności podnośnika do 100 kg
  • Elastyczny wąż doprowadzający podciśnienie (2)
  • Jednostka podnosząca (3) z nadającą się do wycierania rurką ochronną i opcjonalnie zintegrowanym elementem filtrującym
  • Uchwyt operatora (4) z uchwytem operatorskim w kształcie łuku do podnoszenia, opuszczania i wydania ładunku
  • Indywidualnie dopasowane przyssawki (5) do różnych przedmiotów obrabianyh

Filmy wideo

Poznaj przykłady zastosowań produktu w różnych branżach - przyjazne dla użytkownika, pouczające i praktyczne.

Nie znaleziono odpowiednich filmów? W takim razie zajrzyj do naszego centrum multimedialnego.

Produkty

Higieniczne żurawie obrotowe ze stali nierdzewnej
Higieniczne żurawie obrotowe ze stali nierdzewnej
  • Ergonomiczny i przyjazny dla zdrowia, chroniący zdrowie transport różnych ładunków w miejscu pracy
  • Projektowa konstrukcja zapewniająca niski poziom gromadzenia się brudu i łatwe czyszczenie
  • Idealne uzupełnienie podciśnieniowego podnośnika tubowego Jumbo Hygienic
  • Elastyczna integracja poprzez montaż na kolumnie lub suficie
Zapytanie o produkt

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka