스테인리스 스틸 지브 크레인 PalVac
- 작업장에서 모든 종류의화물을 인체 공학적이고 건강 친화적으로 운송
- 기둥 또는 벽 장착을 통한 유연한 통합
- 최대 100kg의 리프트 용량
식품 산업의 습하고 위생적인 지역이나 높은 수준의 청결이 요구되는 기타 산업 분야에서 PalVac Sprint는 인체공학적이고 안전한 핸들링을 가능하게 하고 효율적인 재료 흐름을 보장합니다.
핸들링 및 적재 시간 단축과 진공을 통한 안전하고 손상 없는 그립으로 생산성 향상
균열 및 틈새가 적은 설계와 고품질 표면 연마로 가루나 세균이 쌓일 가능성이 최소화됩니다
닦아낼 수 있는 보호튜브와 다양한 세척제에 대한 내성으로 빠르고 쉬운 세척이 가능합니다
비반응성, 비부스러짐 및 비흡수성 재질을 사용하여 핸들링 된 상품의 변형이 없습니다.