- Ergonominen ja terveysystävällinen kaikenlaisten kuormien kuljetus työpaikalla
- Joustava integrointi pylvääseen tai seinään
- Nostokapasiteetti enintään 100 kg
Tyhjiöputken nostimet PalVac Sprint
Alipaineen käsittelyratkaisu kosteisiin ja hygieenisiin tiloihin
PalVac Sprint mahdollistaa ergonomisen ja turvallisen käsittelyn ja varmistaa tehokkaan materiaalivirran, olipa kyse elintarviketeollisuuden kosteista ja hygieenisistä tiloista tai muista teollisuudenaloista, joilla vaaditaan korkeaa puhtaustasoa.
Tuottavuuden kasvu lyhyempien käsittely- ja lastausaikojen sekä turvallisen ja vahingoittumattoman alipaineen ansiosta
Matalan rakoilun ja matalien rakojen suunnittelun sekä korkealaatuisen pinnan kiillotuksen ansiosta jauheen ja bakteerien kerääntymismahdollisuudet ovat minimaaliset
Nopea ja helppo puhdistus pyyhittävän suojaputken ja monien puhdistusaineiden kestävyyden ansiosta
Käsiteltävät tavarat eivät muutu, koska käytetään reagoimattomia, murenemattomia ja imemättömiä materiaaleja
Design

- Tyhjiön tuottaminen (1) sähköisellä puhaltimella jopa 100 kg:n nostokapasiteettiin asti
- Joustava alipaine liitin (2)
- Nostoyksikkö (3), jossa on pyyhittävä suojaputki ja integroitu suodatinelementti
- Ohjaimen kahva (4), jossa on keulan muotoinen käyttäjäkahva kuorman nostamista, laskemista ja vapauttamista varten
- Yksilöllisesti sovitetut imukupit (5) eri työkappaleille
Dokumentointi
Tässä osiossa on saatavilla tämän tuotteen vastaava dokumentaatio.
| Asiakirjat | Kieli |
|---|---|
| Englanti |