- Trasporto ergonomico e non gravoso di carichi di qualsiasi tipo sulla postazione di lavoro
- Integrazione flessibile attraverso il montaggio a colonna o a muro
- Capacità di sollevamento fino a 100 kg
Sollevatori tubo a vuoto PalVac Sprint
La soluzione con tecnologia del vuoto per ambienti con presenza di umidità e requisiti igienici
Sia in ambienti con presenza di umidità e requisiti igienici dell'industria alimentare che in altri settori che richiedono un elevato livello di pulizia, il PalVac Sprint consente una movimentazione ergonomica e sicura e garantisce un flusso elevato di materiale.
Aumento della produttività grazie a tempi di movimentazione e di carico più brevi e a una presa sicura e priva di danni con il vuoto
Opportunità minime di accumulo di polvere e germi grazie al design con fessure e spazi ridotti e alla superficie ad alta qualità di lucidatura
Pulizia facile e veloce grazie al tubo flessibile protettivo lavabile e alla resistenza a molti detergenti
Nessuna alterazione delle merci movimentate grazie all'uso di materiali non reattivi, non sbriciolabili e non assorbenti
Struttura

- Generazione di vuoto (1) tramite soffiante per vuoto elettrico fino a 100 kg di capacità di sollevamento
- Tubo flessibile di alimentazione per vuoto (2)
- Unità di sollevamento (3) con tubo flessibile protettivo lavabile e elemento filtro integrato
- Maniglia di comando (4) con maniglia di comando a forma di arco per sollevare, abbassare e distaccare il carico
- Ventose (5) abbinate singolarmente per pezzi diversi
Documentazione
La documentazione corrispondente a questo prodotto è disponibile in questa sezione.
Documenti | Lingua |
---|---|
Inglese |