Schmalz

Tubos elevadores por vacío PalVac Sprint

La solución con vacío para manipulación en superficies húmedas e higiénicas

Tanto en superficies húmedas e higiénicas de la industria alimentaria como en otros sectores profesionales en los que se exige un alto nivel de limpieza, el PalVac Sprint permite una manipulación ergonómica y segura y garantiza un flujo eficiente del material.

Consultas de productos

Aumento de la productividad gracias a la reducción de los tiempos de manipulación y carga y a la sujeción segura y sin daños con vacío

Mínimas oportunidades para la acumulación de polvo o gérmenes gracias a un diseño con pocas grietas y huecos y un pulido de superficies de alta calidad

Limpieza rápida y fácil gracias a la manguera protectora lavable y a su resistencia a muchos productos de limpieza

No alteración de las mercancías manipuladas mediante el uso de materiales no reactivos, no desmenuzables y no absorbentes

Diseño
  • Generación de vacío (1) mediante soplante eléctrico de hasta 100 kg de capacidad de elevación
  • Tubo flexible de alimentación de vacío (2)
  • Unidad de elevación (3) con manguera protectora limpiable y elemento de filtro integrado
  • Asa de manejo (4) con forma de arco para levantar, bajar y soltar la carga
  • Ventosas adaptadas individualmente (5) para diferentes piezas de trabajo
Documentación

La documentación correspondiente a este producto está disponible en esta sección.

DocumentosIdioma
Inglés
Consultas de productos

Recomendaciones de productos

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta