Ventouses à soufflets SPB4 (4,5 soufflets)
Surface d'aspiration (Ø) de 20 mm à 50 mm
Lèvre d'étanchéité fine et raide avec ailettes d'écoulement, idéale pour les conditionnements rigides et bombés
Le corps renforcé et les soufflets empêchent la chute lorsque la ventouse est étirée sous vide.
Le silicone SI conforme à la FDA permet un contact direct avec les aliments
Composition
Composition

- Ventouse SPB4 (1) à 4,5 soufflets et lèvre d'étanchéité souple et flexible
- Soufflet de ventouse spécialement renforcé pour plus de stabilité
- Montage par l'élément de fixation SC (3) ou emboîtement direct sur un tube (4) avec collier de serrage (4)
- Tous les éléments de fixation filetés sont équipés d'une bague d'étanchéité intégrée
- Pré-filtre emboîtable optionnel (2)
- Insert de ventouse SPI optionnel pour le soufflet inférieur d'aspiration permettant d'éviter l'aspiration du film
Données techniques
Données techniques
- Diamètre : 20 à 50 mm
- Matière : SI (utilisation dans le secteur alimentaire)
Secteurs
Secteurs
- •Le conditionnement
Documentation
Documentation
La documentation relative à ce produit est disponible dans cette section.
| Documents | Langue |
|---|---|
| Français |
La documentation est également disponible dans son intégralité en anglais.
| Documents | Langue |
|---|---|
| Anglais |