벨로우즈 흡입 패드 SPB4 (4.5 배)
20mm ~ 50mm의 흡입 영역 (Ø)
가방 및 기타 유연한 공작물에 이상적인 유동 라멜라가있는 얇고 가파른 씰링 립
접힌 부분이 압축 될 때 씰링 립의 유연성이 손상되지 않습니다.
진공 상태에서 흡입 컵을 늘릴 때 강화 된 몸체와 접힘이 붕괴를 방지합니다.
디자인
디자인

- 벨로우즈 흡입 컵 SPB4 (1), 4.5 개 접힘 및 부드럽고 유연한 씰링 립
- 추가적인 안정성을 위해 특별히 강화 된 흡입 벨로우즈
- 연결 요소 SC를 사용한 설치 (3). 또는 기계 측 파이프 (4)에 직접 부착하고 호스 클램프로 고정하여
- 외부 나사산이있는 모든 연결 요소에는 통합 실링 링이 장착되어 있습니다.
- 사전 필터 (2)로서의 플러그인 필터 (옵션) (250μm 필터 섬도)
- 필름이 안으로 들어가는 것을 방지하기 위해 낮은 흡입 주름을위한 옵션 SPI 삽입 디스크
기술 데이터
기술 데이터
- 직경 : 20 ~ 50mm
- 재료 : SI (식품 부문에서 사용)
산업
산업
- •포장