Balgzuigkussens SPB4 (4,5 plooien)
Zuigvlak (Ø) van 20 mm tot 50 mm
Dunne, steile afdichtingslip met stromingslamellen, ideaal voor zakken en andere flexibele werkstukken
Flexibiliteit van de afdichtingslip wordt niet beïnvloed door gecomprimeerde plooien
Versterkt basislichaam en plooien voorkomen instorting wanneer de zuignappen onder vacuüm worden uitgerekt
Ontwerp
Ontwerp

- Balgzuignap SPB4 (1) met 4,5 plooien en zachte, flexibele afdichtingslip
- Speciaal versterkte zuigbalg voor extra stabiliteit
- Montage door middel van verbindingselement SC (3). Alternatief door directe aansluiting op de meegeleverde buis (4) aan de machinezijde en bevestiging door middel van een slangklem
- Alle verbindingselementen met buitendraad zijn voorzien van een geïntegreerde afdichtring
- Optioneel insteekfilter als voorfilter (2) (250 μm Filterfijnheid)
- Optionele inbrengschijf SPI voor de onderste zuigvouw om folie-invoer te voorkomen
Technische gegevens
Technische gegevens
- Diameter: 20 tot 50 mm
- Materiaal: SI (gebruik in de voedingsindustrie)
Industriesegmenten
Industriesegmenten
- •Verpakking
Documentatie
Documentatie
De bijbehorende documentatie voor dit product is beschikbaar in deze sectie.
| Documenten | Taal |
|---|---|
| Nederlands |
De documentatie is ook volledig beschikbaar in het Engels.
| Documenten | Taal |
|---|---|
| Engels |