Schmalz

Ventosas de fuelle SPB4 (4,5 pliegues)

Superficie de ventosa (Ø) de 20 mm a 50 mm

Labio sellador pronunciado y fino con aletas de flujo ideal para envases de bolsa rígidos y abombados

El cuerpo reforzado y los pliegues evitan el colapso cuando la ventosa se estira en vacío

La silicona SI conforme a la FDA permite el contacto directo con alimentos

Diseño
  • Vent. de fuelle SPB4 (1), 4,5 pliegues y labio sellador suave y flexible
  • Fuelle de ventosa con refuerzo especial para mayor estabilidad
  • Montaje mediante elemento de conexión SC (3). Alternativamente, mediante encaje directo al tubo y fijación mediante abrazadera (4)
  • Todos los elementos de conexión con rosca exterior están equipados con una junta anular integrada
  • Filtro de encaje opcion. (2) como filtro previo
  • Disco de refuerzo SPI opcional para la mitad inferior de la ventosa para evitar la embutición de la lámina
Datos técnicos
  • Diámetro: 20 a 50 mm
  • Material: SI (apta para productos alimenticios)
Industrias
  • Envases
Documentación

La documentación correspondiente a este producto está disponible en esta sección.

DocumentosIdioma
Español

La documentación también está disponible completamente en inglés.

DocumentosIdioma
Inglés

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta