Przyssawki mieszkowe SPB4 (4,5-krotne)
Powierzchnia ssąca (Ø) od 20 mm do 50 mm
Cienka, stroma krawędź uszczelniająca z płytkami przepływowymi idealna do worków i innych elastycznych elementów roboczych
Elastyczność wargi uszczelniającej nie jest naruszona przez ściśnięte fałdy
Wzmocniony korpus podstawy i fałdy zapobiegają zapadaniu się przyssawek przy rozciąganiu podciśnieniowym
Projekt
Projekt

- Ssawka mieszkowa SPB4 (1) z 4,5 fałdami i miękką, elastyczną wargą uszczelniającą
- Specjalnie wzmocnione mieszki ssące dla dodatkowej stabilności
- Montaż za pomocą elementu łączącego SC (3). Alternatywnie, przez bezpośrednie zatknięcie na rurze (4) dostarczonej po stronie maszyny i zamocowanie za pomocą zacisku do węża
- Wszystkie elementy łączące z gwintem zewnętrznym są wyposażone w zintegrowany pierścień uszczelniający
- Opcjonalny filtr wtykowy jako filtr wstępny (2) (250 μm Dokładność filtra)
- Opcjonalna tarcza wsuwana SPI dla dolnej fałdy ssącej, aby zapobiec przedostawaniu się folii
Dane techniczne
Dane techniczne
- Średnica: 20 do 50 mm
- Materiał: SI (zastosowanie w przemyśle spożywczym)
Branże
Branże
- •Opakowanie
Dokumentacja
Dokumentacja
Dokumentacja dopasowania dla tego produktu jest dostępna w tej sekcji.
| Dokumenty | Język |
|---|---|
| Polska |
Dokumentacja jest również w pełni dostępna w języku angielskim.
| Dokumenty | Język |
|---|---|
| Język angielski |